Опубликуйте свои продукты
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
    AXOR

    AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box

    AXOR Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15480180 n.a. Specification: • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15480180
    • Тип продукцииAXOR
    • Группа продукцииConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)173
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия