Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20 16970180

Уникальная ссылка: 16970180
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR
Группа продукции: Shut-off valves
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20

· suitable for all shut-off valves finish sets
· flow rate: 130 l/min
· connection dimension: DN20


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.485

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Название по ССКПУ ООН: Valve parts or accessories
Код ССКПУ ООН: 40141616
Uniclass 1.4 Код: L7117
Uniclass 1.4 Описание: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Код: PR-94
Uniclass 2.0 Описание: Valves
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54
Uniclass 2015 Описание: Valve products
NBS Reference Код: 94
NBS Reference Описание: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Номер OmniClass: 23-27 31 00
Наименование OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Название Значение
Connection Type DN20
Flow Rate 34 gpf

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Features - suitable for all shut-off valves finish sets - flow rate: 130 l/min - connection dimension: DN20
Manufacturer AXOR
Model Number 16970180
Model Reference 16970180
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®