Опубликуйте свои продукты
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
    AXOR

    AXOR 120 hand shower 3jet chrome

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26050670 Matt Black - 26050000 Chrome - 26050020 Polished Chrome - 26050130 Polished Bronze - 26050140 Brushed Bronze - 26050250 Brushed Gold Optic - 26050260 Brushed Chrome - 26050300 Polished Red Gold - 26050310 Brushed Red Gold - 26050330 Polished Black Chrome - 26050340 Brushed Black Chrome - 26050800 Stainless Steel Optic - 26050820 Brushed Nickel - 26050830 Polished Nickel - 26050930 Polished Brass - 26050950 Brushed Brass - 26050990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26050000
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииHand showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)299
    • Ширина (мм)125
    • Глубина (мм)55
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)265
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия