Уникальная ссылка: | 28494000 |
---|---|
Брэнд: | AXOR |
Тип продукции: | AXOR Starck |
Группа продукции: | Overhead showers |
Ширина (мм): | 240 |
Высота (мм): | 60 |
Глубина (мм): | 240 |
Дата публикации: | 2019-03-25 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097434025 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/axor/product/28494000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 1.21 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название | Значение |
---|---|
Application | Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | ceiling or wall mounted |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®