Уникальная ссылка: | 28626000 |
---|---|
Брэнд: | AXOR |
Тип продукции: | AXOR |
Группа продукции: | Shower hoses |
Дата публикации: | 2017-11-01 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625032152 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/axor/product/28626000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 0.295 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L721 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Код: | SS-35-65-70-75 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Accessory Systems |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Описание: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Код: | 35-65-70-75 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Accessory Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Номер OmniClass: | 23-19 31 17 |
Наименование OmniClass: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Shower hose 1.60 m |
Name | AXOR Shower hose 1.60 m 28626000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Shower hose 1.60 m |
Features | - high-quality shower hose with metal effect - with plastic coating, easy to clean - shower hose length: 1.60 m - pivot connectors prevent hose from tangling - kink-protected |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 28626000 |
Model Reference | 28626000 |
Name | AXOR Shower hose 1.60 m 28626000 |