Опубликуйте свои продукты
28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
    AXOR

    28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28793000 Chrome - 28793140 Brushed Bronze - 28793250 Brushed Gold Optic - 28793300 Polished Red Gold - 28793310 Brushed Red Gold - 28793330 Polished Black Chrome - 28793340 Brushed Black Chrome - 28793670 Matt Black - 28793800 Stainless Steel Optic - 28793820 Brushed Nickel - 28793950 Brushed Brass - 28793990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 6,5 l/min • function from: 6 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28793XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)270
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures