Опубликуйте свои продукты
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 29240000 Chrome

      - 29240140 Brushed Bronze

      - 29240250 Brushed Gold Optic

      - 29240300 Polished Red Gold

      - 29240310 Brushed Red Gold

      - 29240330 Polished Black Chrome

      - 29240340 Brushed Black Chrome

      - 29240800 Stainless Steel Optic

      - 29240820 Brushed Nickel

      - 29240950 Brushed Brass

      - 29240990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • shower hose length: 1250 mm

      • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • rinseable filter washer

          • material: metal

          • not intrinsically safe against backflow

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылка29240XXX
        • Тип продукцииAXOR Bidette Showers
        • Группа продукцииBidette hand shower
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2025-03-18
        • Номер версии1
        • Высота (мм)156
        • Ширина (мм)48
        • Глубина (мм)92
        Ссылки
        Связанные
        • Разработано вГермания
        • Страна-производительГермания
        • Масса нетто (кг)1
        Классификация
        • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
        • Классификация IFCСантехнический узел
        • Код ETIMEC010161
        • Название ETIMHand shower
        • Название по ССКПУ ООНShowers
        • Код ССКПУ ООН30181503
        • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
        • Номер OmniClass23-31 17 00
        • Наименование OmniClassShowers
        • Код CSI UniFormat IID2010
        • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures