Опубликуйте свои продукты
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    AXOR

    29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m

    AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 29243000 Chrome

      - 29243140 Brushed Bronze

      - 29243250 Brushed Gold Optic

      - 29243300 Polished Red Gold

      - 29243310 Brushed Red Gold

      - 29243330 Polished Black Chrome

      - 29243340 Brushed Black Chrome

      - 29243800 Stainless Steel Optic

      - 29243820 Brushed Nickel

      - 29243950 Brushed Brass

      - 29243990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • temperature pre-adjustable

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: basic set

      • not intrinsically safe against backflow

      • not included: basic set

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29243XXX
    • Тип продукцииAXOR Bidette Showers
    • Группа продукцииBidette hand shower
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)188
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)121
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures