Уникальная ссылка: | 35276000 |
---|---|
Брэнд: | AXOR |
Тип продукции: | AXOR ShowerSolutions |
Группа продукции: | Overhead showers |
Ширина (мм): | 466 |
Высота (мм): | 156 |
Глубина (мм): | 590 |
Дата публикации: | 2017-05-08 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35276000.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35276000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35276000.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625003657 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/axor/product/35276000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 11.205 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L721 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower heads |
NBS Reference Код: | 35-06-81 |
NBS Reference Описание: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Номер OmniClass: | 23-31 17 00 |
Наименование OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 5/30/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon |
Name | AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon 35276000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 5/30/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon |
Features | " - shower head size: 460 x 300 mm - shower arm length: 460 mm - spray pattern: Rain, RainStream, Mono - flow rate Rain 17 l/min at 3 bar - flow rate RainStream 21 l/min at 3 bar - flow rate Mono 20 l/min at 3 bar - operating pressure: min. 1.5 bar/max. 6 bar - fully chrome-plated spray face - spray face: metal - spray disc removeable for cleaning - overhead shower for cleaning removable - installation type: wall-mounted - for installation on iBox" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 35276000 |
Model Reference | 35276000 |
Name | AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon 35276000 |