Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and square escutcheon 35278000

Уникальная ссылка: 35278000
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR ShowerSolutions
Группа продукции: Overhead showers
Ширина (мм): 466
Высота (мм): 156
Глубина (мм): 591
Дата публикации: 2017-05-08
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and square escutcheon

· shower head size: 460 x 270 mm
· shower arm length: 460 mm
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 19 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· overhead shower for cleaning removable
· installation: wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 10.01

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/1/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Name AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/1/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Features " - shower head size: 460 x 270 mm - shower arm length: 460 mm - spray pattern: Rain - flow rate Rain 18 l/min at 3 bar - operating pressure: min. 1.5 bar/max. 6 bar - fully chrome-plated spray face - spray face: metal - spray disc removeable for cleaning - overhead shower for cleaning removable - installation type: wall - connection thread 1/2 inch"
Manufacturer AXOR
Model Number 35278000
Model Reference 35278000
Name AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию