Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35370001 Chrome - 35370671 Matt Black - 35370341 Brushed Black Chrome - 35370331 Polished Black Chrome - 35370991 Polished Gold Optic - 35370251 Brushed Gold Optic - 35370821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 x 185 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35370USA
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)245
    • Глубина (мм)185
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures