Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare
AXOR

AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare

AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare
Cпецификация
  • Surfaces: - 36775001 Chrome - 36775141 Brushed Bronze - 36775251 Brushed Gold Optic - 36775301 Polished Red Gold - 36775311 Brushed Red Gold - 36775331 Polished Black Chrome - 36775341 Brushed Black Chrome - 36775671 Matt Black - 36775801 Stainless Steel Optic - 36775821 Brushed Nickel - 36775831 Polished Nickel - 36775951 Brushed Brass - 36775991 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control, precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block, handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36775USA
  • Тип продукцииShower thermostat
  • Группа продукцииAXOR ShowerSelect ID
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)45
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки