Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle and integrated security combination according to EN1717 38428820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle and integrated security combination according to EN1717 38428820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle and integrated security combination according to EN1717 38428820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle and integrated security combination according to EN1717
    Cпецификация
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters · with integrated safety combination EN 1717
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38428820
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)203
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)66
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures