Опубликуйте свои продукты
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    39750USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 39767000 Chrome

      - 39767140 Brushed Bronze

      - 39767250 Brushed Gold Optic

      - 39767300 Polished Red Gold

      - 39767310 Brushed Red Gold

      - 39767330 Polished Black Chrome

      - 39767340 Brushed Black Chrome

      -39767800 Stainless Steel Optic

      - 39767820 Brushed Nickel

      - 39767830 Polished Nickel

      - 39767950 Brushed Brass

      - 39767990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • projection: 391 mm
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39750USA
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)100
    • Ширина (дюймы)370
    • Глубина (дюймы)502
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)4.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки