Опубликуйте свои продукты
39754XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet with shower arm
39754XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet with shower arm
    AXOR

    39754XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet with shower arm

    AXOR ShowerSphereOverhead shower 250/160 1jet with shower arm

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 39754000 Chrome

      - 39754140 Brushed Bronze

      - 39754250 Brushed Gold Optic

      - 39754300 Polished Red Gold

      - 39754310 Brushed Red Gold

      - 39754330 Polished Black Chrome

      - 39754340 Brushed Black Chrome

      - 39754800 Stainless Steel Optic

      - 39754820 Brushed Nickel

      - 39754950 Brushed Brass

      - 39754990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10,5 l/min
      • function from: 6,5 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 10,5 l/min
      • minimum flow pressure: 1,2 bar
      • projection: 363 mm
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: G ½
      • connection dimension: DN15
      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39754XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)84
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)445
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers