Опубликуйте свои продукты
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
    AXOR

    39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 39770001 Chrome
      - 39770141 Brushed Bronze
      - 39770251 Brushed Gold Optic
      - 39770301 Polished Red Gold
      - 39770311 Brushed Red Gold
      - 39770331 Polished Black Chrome
      - 39770341 Brushed Black Chrome
      - 39770801 Stainless Steel Optic
      - 39770821 Brushed Nickel
      - 39770831 Polished Nickel
      - 39770951 Brushed Brass
      - 39770991 Polished Gold Optic


      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • shower arm length: 360 mm
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39770USA
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)84
    • Ширина (дюймы)250
    • Глубина (дюймы)445
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers