Опубликуйте свои продукты
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    AXOR

    42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 42523001 Chrome

      - 42523251 42523251

      - 42523671 Brushed Gold Optic

      - 42523341 Brushed Black Chrome

      - 42523251 Brushed Gold Optic

      - 42523701 Matt White

      - 42523801 Brushed  Stainless Steel

      - 42523821 Brushed Nickel

      - 42523831 Polished Nickel

      - 42523141 Brushed Bronze

      - 42523951  Brushed Brass

      - 42523991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42523USA
    • Тип продукцииFinish set shower drains
    • Группа продукцииAXOR Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.5
    • Ширина (дюймы)2.83
    • Глубина (дюймы)39.37
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)5.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures