Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Rectangular Towel hook
AXOR Universal Rectangular Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel hook

    AXOR Universal Rectangular Towel hook
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42611000 Chrome - 42611140 Brushed Bronze - 42611250 Brushed Gold Optic - 42611300 Polished Red Gold - 42611310 Brushed Red Gold - 42611330 Polished Black Chrome - 42611340 Brushed Black Chrome - 42611670 Matt Black - 42611800 Stainless Steel Optic - 42611820 Brushed Nickel - 42611950 Brushed Brass - 42611990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42611XXX
    • Тип продукцииAXOR Universal Rectangular
    • Группа продукцииHooks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)57
    • Глубина (мм)61
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)280
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия