Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set
    Cпецификация
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45004820
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)371
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)236
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures