Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820
AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820
    AXOR

    AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820

    AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set
    Cпецификация
    • · consists of: Bidet mixer, waste set · projection 124 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45210820
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBidet mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)192
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.79
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Описание Uniclass 2015Bidet taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures