Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/3272b7e8-216e-46e5-b845-2eb1931a6c8f
Главная страница
Категории
Сантехника
Монтажные системы для ванных комнат
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
AXOR Basic set for thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
45443181
Тип продукции
AXOR
Группа продукции
Concealed Basic set bath/shower mixers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-29
Номер версии
1
Высота (мм)
66
Ширина (мм)
220
Глубина (мм)
91
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--45443181
Техническое описание
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--45443181.html
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
1.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EG017640
Название ETIM
Sanitary showers
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Описание Uniclass 2015
Sanitary accessories
Код CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Номер OmniClass
23-27 31 29 11
Наименование OmniClass
Manual Mixing Valves
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Загрузить
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Загрузить
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
5
)
Загрузить
AXOR
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Загрузить
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
Загрузить