Опубликуйте свои продукты
AXOR One Hand shower 2jet chrome
AXOR One Hand shower 2jet chrome
    AXOR

    AXOR One Hand shower 2jet chrome

    AXOR One Hand shower 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 45720700 Matt White - 45720000 Chrome - 45720670 Matt Black - 45720340 Brushed Black Chrome - 45720020 Polished Chrome - 45720130 Polished Bronze - 45720140 Brushed Bronze - 45720250 Brushed Gold Optic - 45720260 Brushed Chrome - 45720300 Polished Red Gold - 45720310 Brushed Red Gold - 45720330 Polished Black Chrome - 45720800 Stainless Steel Optic - 45720820 Brushed Nickel - 45720830 Polished Nickel - 45720930 Polished Brass - 45720950 Brushed Brass - 45720990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 124 x 24 mm • spray type: Rain, flood spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45720000
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииHand showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)134
    • Ширина (мм)24
    • Глубина (мм)73
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)260
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия