Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm - diamond cut 46061000

Уникальная ссылка: 46061000
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR Edge
Группа продукции: Basin mixers
Дата публикации: 2019-04-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm - diamond cut

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· projection 190 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· non-closing waste set
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.34

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Описание: Washbasin taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Material chrome
Mounting wall-mounted
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted - diamond cut

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material chrome

BIMobject®