Опубликуйте свои продукты
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
    AXOR

    48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set

    AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48060700 Matt White - 48060000 Chrome - 48060670 Matt Black - 48060340 Brushed Black Chrome - 48060140 Brushed Bronze - 48060250 Brushed Gold Optic - 48060300 Polished Red Gold - 48060310 Brushed Red Gold - 48060330 Polished Black Chrome - 48060800 Stainless Steel Optic - 48060820 Brushed Nickel - 48060950 Brushed Brass - 48060990 Polished Gold Optic - 48060020 Polished Chrome - 48060260 Brushed Chrome - 48060830 Polished Nickel - 48060130 Polished Bronze - 48060930 Polished Brass Specification: • consists of: 2-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 165 mm • spout height: 267 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • flexible arrangement of control unit and spout possible • the control unit needs approx. 20 cm space underneath the top
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48060XXX
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)353
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)191
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures