Опубликуйте свои продукты
48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
AXOR

48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

Cпецификация
  • Surfaces:

    - 48150001 Chrome

    - 48150141 Brushed Bronze

    - 48150251 Brushed Gold Optic

    - 48150331 Polished Black Chrome

    - 48150341 Brushed Black Chrome

    - 48150821 Brushed Nickel

    - 48150831 Polished Nickel

    - 48150951 Brushed Brass

    - 48150991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • projection: 160 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48150USA
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)60
    • Ширина (дюймы)312
    • Глубина (дюймы)170
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures