Опубликуйте свои продукты
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка48170USA
      • Тип продукцииBasin mixer
      • Группа продукцииAXOR One
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-07-10
      • Номер версии1
      • Высота (дюймы)114
      • Ширина (дюймы)167
      • Глубина (дюймы)170
      Ссылки
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (фунт)2.61
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCКлапан
      • Код ETIMEC011328
      • Название ETIMWashbasin mixing tap
      • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
      • Код ССКПУ ООН301815
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures