Опубликуйте свои продукты
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    AXOR One Affusion pipe set

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылка48655XXX
        • Тип продукцииAffusion pipe
        • Группа продукцииAXOR One
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2025-07-09
        • Номер версии1
        • Высота (мм)215.5
        • Ширина (мм)59
        • Глубина (мм)75
        Ссылки
        Связанные
        • Разработано вГермания
        • Страна-производительГермания
        • Масса нетто (кг)1.42
        Классификация
        • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
        • Классификация IFCСантехнический узел
        • Код ETIMEC010161
        • Название ETIMHand shower
        • Название по ССКПУ ООНShowers
        • Код ССКПУ ООН30181503
        • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
        • Описание Uniclass 2015Shower heads
        • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
        • Номер OmniClass23-31 17 00
        • Наименование OmniClassShowers
        • Код CSI UniFormat IID2010
        • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures