Опубликуйте свои продукты
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Техническая спецификация
          • Уникальная ссылка48712XXX
          • Тип продукцииThermostatic module
          • Группа продукцииAXOR One
          • ТипОбъект (один объект)
          • Дата публикации2025-07-09
          • Номер версии1
          • Высота (мм)354.5
          • Ширина (мм)121
          • Глубина (мм)86
          Ссылки
          Связанные
          • Разработано вГермания
          • Страна-производительГермания
          • Масса нетто (кг)1.93
          Классификация
          • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
          • Классификация IFCКлапан
          • Код ETIMEC011329
          • Название ETIMShower mixing tap
          • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
          • Код ССКПУ ООН301815
          • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
          • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
          • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
          • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
          • Номер OmniClass23-31 11 00
          • Наименование OmniClassFaucets
          • Код CSI UniFormat IID2010
          • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures