Опубликуйте свои продукты
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
    AXOR

    48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m

    AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48792700 Matt White

      - 48792000 Chrome

      - 48792670 Matt Black

      - 48792340 Brushed Black Chrome

      - 48792140 Brushed Bronze

      - 48792250 Brushed Gold Optic

      - 48792300 Polished Red Gold

      - 48792310 Brushed Red Gold

      - 48792330 Polished Black Chrome

      - 48792800 Stainless Steel Optic

      - 48792820 Brushed Nickel

      - 48792950 Brushed Brass

      - 48792990 Polished Gold Optic

      - 48792020 Polished Chrome

      - 48792260 Brushed Chrome

      - 48792830 Polished Nickel

      - 48792130 Polished Bronze

      - 48792930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: shower bar, slider, wall outlet, shower hose
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • for shower hoses with a conical nut
      • pipe length: 965 mm
      • shower bar diameter: 25 mm
      • profile pipe: round
      • drilling distance: 929 mm
      • shower hose length: 1600 mm
      • slider steplessly adjustable
      • wall supports of metal
      • metal hand shower holder
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48792XXX
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииWallbars
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)965
    • Ширина (мм)30
    • Глубина (мм)87
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures