Опубликуйте свои продукты
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49210000 Chrome - 49210140 Brushed Bronze - 49210250 Brushed Gold Optic - 49210300 Polished Red Gold - 49210310 Brushed Red Gold - 49210330 Polished Black Chrome - 49210340 Brushed Black Chrome - 49210670 Matt Black - 49210800 Stainless Steel Optic - 49210820 Brushed Nickel - 49210950 Brushed Brass - 49210990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 113 mm • spout height: 95 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49210XXX
    • Тип продукцииBidet mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)134
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)137
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.19
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures