Опубликуйте свои продукты
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    AXOR

    49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49480000 Chrome - 49480140 Brushed Bronze - 49480250 Brushed Gold Optic - 49480300 Polished Red Gold - 49480310 Brushed Red Gold - 49480330 Polished Black Chrome - 49480340 Brushed Black Chrome - 49480670 Matt Black - 49480800 Stainless Steel Optic - 49480820 Brushed Nickel - 49480950 Brushed Brass - 49480990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole bath mixer, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49480XXX
    • Тип продукцииBath mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)220
    • Ширина (мм)372
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures