Опубликуйте свои продукты
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    AXOR

    49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 49481000 Chrome

      - 49481140 Brushed Bronze

      - 49481250 Brushed Gold Optic

      - 49481300 Polished Red Gold

      - 49481310 Brushed Red Gold

      - 49481330 Polished Black Chrome

      - 49481340 Brushed Black Chrome

      - 49481670 Matt Black

      - 49481800 Stainless Steel Optic

      - 49481820 Brushed Nickel

      - 49481950 Brushed Brass

      - 49481990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min

      • diverter with automatic resetting

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49481XXX
    • Тип продукцииBath mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)220
    • Ширина (мм)372
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.49
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures