Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
AXOR

AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose

AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
Cпецификация
  • Surfaces: - 49626001 Chrome - 49626141 Brushed Bronze - 49626251 Brushed Gold Optic - 49626301 Polished Red Gold - 49626311 Brushed Red Gold - 49626331 Polished Black Chrome - 49626341 Brushed Black Chrome - 49626671 Matt Black - 49626801 Stainless Steel Optic - 49626821 Brushed Nickel - 49626831 Polished Nickel - 49626951 Brushed Brass - 49626991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 68 x 24 mm • integrated support function • spray type: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • with non-return valve • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка49626USA
  • Тип продукцииPorter unit
  • Группа продукцииAXOR Citterio C
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7.75
  • Ширина (мм)4.75
  • Глубина (мм)3.2
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010161
  • Название ETIMHand shower
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки