Опубликуйте свои продукты
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    Cпецификация
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка51306XXX
    • Тип продукцииAXOR
    • Группа продукцииSiphons/Angle valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)85
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011344
    • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
    • Код ССКПУ ООН401425
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 37 00
    • Наименование OmniClassLiquid Traps
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия