Опубликуйте свои продукты
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    Cпецификация
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка51307000
    • Тип продукцииAXOR
    • Группа продукцииSiphons/Angle valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)200
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011344
    • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
    • Код ССКПУ ООН401425
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 37 00
    • Наименование OmniClassLiquid Traps
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия