Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Charme wall-hung no hole bidet.

Уникальная ссылка: chbis000000m
Брэнд: Azzurra Ceramica
Тип продукции: Bidet
Группа продукции: Charme
Ширина (мм): 520
Высота (мм): 350
Глубина (мм): 400
Дата публикации: 2019-04-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall-hung no hole bidet.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 21.5

Категория BIMobject: Сантехника - Биде
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Bidets
Код ССКПУ ООН: 30181502
Uniclass 1.4 Код: L7215
Uniclass 1.4 Описание: Bidets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Описание: Bidets
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Описание: Bidets
NBS Reference Код: 35-06-11
NBS Reference Описание: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bidets
Номер OmniClass: 23-31 23 00
Наименование OmniClass: Bidets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Bidets

Название Значение
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 350 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®