Опубликуйте свои продукты
Charme 3 tap holes bidet
Charme 3 tap holes bidet
Charme 3 tap holes bidet
Charme 3 tap holes bidet
    Azzurra Ceramica

    Charme 3 tap holes bidet

    Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project
    Cпецификация
    • Charme 3 tap holes bidet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаchibit000000t
    • Тип продукцииBidet
    • Группа продукцииCharme
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)