Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Charme washbasin wall-hung 55x46

Уникальная ссылка: chlp05646t0t
Брэнд: Azzurra Ceramica
Тип продукции: Washbasin
Группа продукции: Charme
Ширина (мм): 560
Высота (мм): 180
Глубина (мм): 465
Дата публикации: 2019-04-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme washbasin wall-hung/over-counter 3 tap holes cm 55x46


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 18.5

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sinks
Код ССКПУ ООН: 30181504
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-35-79-15
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Sinks
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Описание: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Код: 31-79
NBS Reference Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Basins

Название Значение
Colour shiny white
Depth 465 mm
Height 180 mm
Length 560 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 560 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®