Уникальная ссылка: | chvcmp000000 |
---|---|
Брэнд: | Azzurra Ceramica |
Тип продукции: | Wc |
Группа продукции: | Charme |
Ширина (мм): | 690 |
Высота (мм): | 425 |
Глубина (мм): | 400 |
Дата публикации: | 2018-11-22 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-monoblocco-68x40.Pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/azzurra-ceramica/product/chvcmp000000
Основной материал: | Ceramics |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Масса нетто (кг): | 38 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Туалет |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Toilets |
Код ССКПУ ООН: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Код: | L7216 |
Uniclass 1.4 Описание: | Toilets |
Uniclass 2.0 Код: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Описание: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Код: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Описание: | Toilets |
NBS Reference Код: | 35-65-90 |
NBS Reference Описание: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
Номер OmniClass: | 23-31 19 00 |
Наименование OmniClass: | Toilets |
Название | Значение |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 425 mm |
Length | 690 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Length | 690 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®