Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Charme floor trap wc with adjustable flush system

Уникальная ссылка: chvctt000000
Брэнд: Azzurra Ceramica
Тип продукции: Wc
Группа продукции: Charme
Ширина (мм): 520
Высота (мм): 420
Глубина (мм): 400
Дата публикации: 2018-11-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme floor trap wc with adjustable flush system


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 28.5

Категория BIMobject: Сантехника - Туалет
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Toilets
Код ССКПУ ООН: 30181505
Uniclass 1.4 Код: L7216
Uniclass 1.4 Описание: Toilets
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Описание: Toilet Systems
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Описание: Toilets
NBS Reference Код: 35-65-90
NBS Reference Описание: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Номер OmniClass: 23-31 19 00
Наименование OmniClass: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Название Значение
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®