Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Comoda Wc wall hung Easy Clean.

Уникальная ссылка: cmvcspe00000
Брэнд: Azzurra Ceramica
Тип продукции: Wc
Группа продукции: Comoda
Ширина (мм): 515
Высота (мм): 345
Глубина (мм): 360
Дата публикации: 2019-04-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Comoda.
Large collection of sanitary wares in the wall hung or floor standing version, completed by a wide variety of washbasins: 7 over-counter versions and 3 wall-hung.

Comoda is a pass-partou serie that fits any needs. It is ideal in contract environments, thanks to the versatility of the serie and its breadth, it adapts perfectly even in domestic environments with its modern and elegant lines.

Comoda not only for the name, this serie offers a new design of the rim to providing the maximum comfort.

Generous volumes and sustainability are the characteristics that we find in this serie which uses the Water Saving system: an AZZURRA patent that allows doing a complete single flush with only 3 liters of water, associating the WC to patented AZZURRA cisterns.

Wc Comoda wall hung Easy Clean.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 22

Категория BIMobject: Сантехника - Туалет
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Toilets
Код ССКПУ ООН: 30181505
Uniclass 1.4 Код: L7216
Uniclass 1.4 Описание: Toilets
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Описание: Toilets
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
Номер OmniClass: 23-31 19 00
Наименование OmniClass: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Название Значение
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Depth 360 mm
Height 345 mm
Length 515 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 515 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Material ceramics

BIMobject®