Опубликуйте свои продукты
Architectural Access Door
Babcock-Davis

Architectural Access Door

4.1 из 5 звезд4.1(11 отзывы)

The Babcock-Davis Architectural Access Door is designed with the architect in mind. Constructed with an industry-standard 14 gauge steel door, the updated design provides superior strength and design aesthetics.

Features
  • Anti-flex frame
  • Removable and repositionable door
  • Painless installation
  • Optional stainless steel
Cпецификация
  • Model: BNT/BNW/BNP Door: 14 gage Cold Rolled Steel (removable) or 16 gage Type 304 Stainless Steel Frame: 16 gage Cold Rolled Steel or 16 gage Type 304 Stainless Steel Size: Minimum: 6 inches by 6 inches; Maximum: 24 inches by 72 inches or 48 inches by 48 inches Installation: Wall or Ceiling Flange: 1 inch exposed, Drywall Bead or Plaster Bead Hinge: Concealed spring button Pan Depth: 1/2 inch Latch: Screwdriver Cam Latch, Key Operated Cam Latch, or Mortise Lock (1-1/8 inch) Prep Finish: White Powder Coat (steel) or #4 Satin (stainless steel) Warranty: 1 year
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarchitectural-access-door
  • Тип продукцииAccess doors & frames
  • Группа продукцииAccess Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки