Опубликуйте свои продукты
GRATEdesign Architectural Grille
Babcock-Davis
Архив

GRATEdesign Architectural Grille

Babcock-Davis’ GRATEdesign Aluminum Architectural Grille offers a serrated tread that both looks sleek and offers slip resistance.

Features
  • Great Scraping Ability
  • Strong and Silent
  • Stop Dirt at the Door
Cпецификация
  • Model: BGD74A/BGD74L Rail Material: Aluminum Depth: 1-3/4 inch Tread Spacing: 3/4" Width: 3/4 inch on center; 1-1/2" Width: 1-1/2 inch Tread Options: 3/4 inch or 1-1/2 inch Serrated Aluminum Rail Finish: Mill, Clear or Color Anodized Frames: Level Bed or Deep Pit Rolling Load: 1000 Lbs./Wheel Warranty: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarchitectural-gratedesign
  • Тип продукцииEntrance Mats & Grilles
  • Группа продукцииGrilles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка