Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel End Wall Guard
Babcock-Davis
Архив

Stainless Steel End Wall Guard

Stainless steel end wall guards offer a tough yet beautiful look to your building. A highly configurable product guarantees your needs will be met. Available in type #430 or #304 stainless steel with a variety of patterns which are sure to enrich the quality and look of your building.

Features
  • #4 Satin Finish or 11 Embossed Patterns
  • Stainless steel or aluminum
  • Surface mount or recessed
Cпецификация
  • Model: BCGS-EW/BCGT-EW/BCGA-EW Material: Type 304, 316 or 430 Stainless Steel or 14 gauge Aluminum Finish: #4 Satin or Embossed Pattern Mounting: Surface Mounted or Recessed Mounting Method: Mechanical or Continuous Size: 4-7/8 inches or 5-1/2 inches Length: 4 Linear Feet or 8 Linear Feet Retainer: Continuous Corner Angle: 90° Corner Style: Square Corner Radius: 1/8 inch Cover Material: Stainless Steel Warranty: 5 Years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmetal-end-wall-guard
  • Тип продукцииWall and Door Protection
  • Группа продукцииCorner Guards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена