Опубликуйте свои продукты
Safety Net
Babcock-Davis
Архив

Safety Net

Babcock-Davis' Safety Net is designed to be installed in floor door openings to reduce risks associated with falls. The safety net easily slides on guide rails to facilitate entry and then re-positioned to prevent fall through. This system also prevents objects from falling through the opening onto people below.

Features
  • OSHA Compliant
  • Spring Clips
  • Mounting Options
Cпецификация
  • Model: BSN Material: Rail: Extruded aluminum 6061-T6; Netting: Nylon webbing; Rings: Aluminum alloy Load: 5000 Lb. Breaking Strength Installation: New Construction: 1/2 inch nuts and bolts; Retrofit: 1/2 inch wedge-style concrete anchors Compliance: OSHA 29 CFR1926.502(c) Warranty: Five (5) years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsafety-net
  • Тип продукцииFall Protection
  • Группа продукцииSafety Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое