Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Уникальная ссылка: bainultra-006
Брэнд: BainUltra
Тип продукции: Therapeutic Whirlpool Baths
Группа продукции: Amma Collection
Дата публикации: 2017-05-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Canada
Страна-производитель: Canada

Категория BIMobject: Сантехника - Ванная и гидромассаж
Название по ССКПУ ООН: Bathtubs
Код ССКПУ ООН: 30181501
Uniclass 1.4 Код: L7211
Uniclass 1.4 Описание: Baths
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Описание: Baths
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Описание: Baths
NBS Reference Код: 35-06-08
NBS Reference Описание: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Номер OmniClass: 23-25 29 11 11
Наименование OmniClass: Therapeutic Baths
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®