Уникальная ссылка: | bainultra-007 |
---|---|
Брэнд: | BainUltra |
Тип продукции: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Группа продукции: | Amma Collection |
Дата публикации: | 2017-05-30 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”
The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.
Amma features the widest range of size and installation options.
Ссылка на продукцию: | https://www.bainultra.com/bath-collections/amma-collection/amma-6636 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_Certificati... |
Техническое описание: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product-sheet-... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/bainultra/product/bainultra-007
Основной материал: | |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Canada |
Страна-производитель: | Canada |
Категория BIMobject: | Сантехника - Ванная и гидромассаж |
---|---|
Название по ССКПУ ООН: | Bathtubs |
Код ССКПУ ООН: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Код: | L7211 |
Uniclass 1.4 Описание: | Baths |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Описание: | Baths |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Описание: | Baths |
NBS Reference Код: | 35-06-08 |
NBS Reference Описание: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
Номер OmniClass: | 23-25 29 11 11 |
Наименование OmniClass: | Therapeutic Baths |
BIMobject®