Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Уникальная ссылка: bainultra-030
Брэнд: BainUltra
Тип продукции: Leisure Whirlpools
Группа продукции: Charism Collection
Дата публикации: 2017-05-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Canada
Страна-производитель: Canada

Категория BIMobject: Сантехника - Ванная и гидромассаж
Название по ССКПУ ООН: Bathtubs
Код ССКПУ ООН: 30181501
Uniclass 1.4 Код: L7211
Uniclass 1.4 Описание: Baths
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Описание: Baths
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Описание: Baths
NBS Reference Код: 35-06-08
NBS Reference Описание: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Номер OmniClass: 23-25 29 11 11
Наименование OmniClass: Therapeutic Baths
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®