Опубликуйте свои продукты
BAL Blue Star - Tile adhesive
BAL

BAL Blue Star - Tile adhesive

BAL Blue Star is a non-slip ready to use tile adhesive for walls. Easy to apply and offering high grab and high bond strength, BAL Blue Star is suitable for fixing ceramics (up to 300x300mm), mosiacs and some natural stone in dry and wet interior environments and can be used for domestic areas, such as showers, kitchens and bathrooms and heavy duty communal dry areas. Ready to use and easy to apply, BAL Blue Star provides the fixer with numerous benefits and comes in handy tubs of 10ltr, 5ltr, and 1ltr. Its excellent non-slip capability means that no battens are required. BAL Blue Star exceeds British and European Standards and can be grouted after 24 hours at 20C. BAL Blue Star is suitable for communal dry areas and can be used on a variety of backgrounds and bases.
Cпецификация
  • Bed-thickness - 3mm max Pot Life - >20 mins Setting Time - 24 hours at 20 deg Celcius
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBAL-Blue-Star
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes