Опубликуйте свои продукты
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

A waterproof protection system for walls and floors, BAL Waterproofing Kit provides complete protection of substrates (when used as part of a tanking system) prior to the installation of wall and floor tiles in dry or wet interior environments. Not suitable for exterior use or total immersion, it is recommended for showers, bathrooms, kitchens and laundry/utility room. Includes acrylic-based primer and coating, with polyester tape and matting. BAL Waterproofing Kit provides the complete solution when installing showers or wetrooms. While not suitable for exterior use or for areas of total immersion, the Waterproofing Kit can be used on most backgrounds and bases. Temperature resistant from -30C to 100C, the waterproof coating is pourable and easy to apply offering significant time savings.
Cпецификация
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBAL-Waterproofing-Kit
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииWaterproofing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes